概要
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは,積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ,多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において,整地,敷きならし,排出作業に使用されます。
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは,積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ,多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において,整地,敷きならし,排出作業に使用されます。
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 94.5 in 2400 mm |
| 高さ | 48.9 in 1243 mm |
| 質量 | 1587.3 lb 720 kg |
| 長さ | 47.5 in 1207 mm |
| 容量 | 2.6 yd³ 2 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true