2.5 m3(3.3 yd3)、ピンオン式

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

土、ローム、砂利、粘土など、衝撃が低い、研磨性が中程度のマテリアルに適しています。

100.0 in 2.532 mm Less

バケット定格容量 (2) 53.0 in 1.359 mm Less
山積容量 2.184 lb 991.0 kg Less
ワーク・ツール長さ 54.0 in 1.37 mm Less
ベース・エッジの厚さ 1.0 in 25.0 mm Less
バケット容量 3.3 yd³ 2.5 m³ Less