スタジオショット

ハイダンプバケット 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

107.4 in
2728 mm
高さ
67.2 in
1706 mm
質量
3961.7 lb
1797 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

107.4 in 2728 mm
高さ 67.2 in 1706 mm
質量 3961.7 lb 1797 kg
長さ 69.7 in 1770 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る