スタジオショット

ハイダンプバケット 4.1 m3(5.4 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.4 in
3032 mm
高さ
67.8 in
1721 mm
質量
4687 lb
2126 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 4.1 m3(5.4 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

119.4 in 3032 mm
高さ 67.8 in 1721 mm
質量 4687 lb 2126 kg
長さ 69.9 in 1775 mm
容量 5.4 yd³ 4.1 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

4.1 m3(5.4 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  4.1 m3(5.4 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る