スタジオショット

ハイダンプバケット 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.4 in
3032 mm
高さ
73.3 in
1863 mm
質量
4909.7 lb
2227 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

119.4 in 3032 mm
高さ 73.3 in 1863 mm
質量 4909.7 lb 2227 kg
長さ 75.7 in 1922 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
ベースエッジ厚さ 1.4 in 35 mm
カッティングエッジ厚さ 1.2 in 30 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る