スタジオショット

ハイダンプバケット 3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.5 in
2528 mm
高さ
65.5 in
1663 mm
質量
3833.8 lb
1739 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

99.5 in 2528 mm
高さ 65.5 in 1663 mm
質量 3833.8 lb 1739 kg
長さ 69.7 in 1770 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る