スタジオショット

ハイダンプバケット 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.5 in
2528 mm
高さ
65.5 in
1663 mm
質量
3763.3 lb
1707 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

99.5 in 2528 mm
高さ 65.5 in 1663 mm
質量 3763.3 lb 1707 kg
長さ 67.3 in 1710 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る