概要
積み上げたマテリアルの移動に用いられます。
重要な仕様
| 幅 | 73.3 in 1861 mm |
| 高さ | 50.1 in 1272 mm |
| 質量 | 2275.2 lb 1032 kg |
| 長さ | 46.2 in 1174 mm |
| 容量 | 2 yd³ 1.5 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true