概要
積み上げたマテリアルの移動に用いられます。
重要な仕様
| 幅 | 73.2 in 1860 mm |
| 高さ | 50.1 in 1272 mm |
| 質量 | 1168.4 lb 530 kg |
| 長さ | 36 in 915 mm |
| 容量 | 1 yd³ 0.8 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true