6.4m³(8.33yd³)

6.4m³(8.33yd³) スラグ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

154 in
3900 mm
バケットリンケージ
ピンオン式
ピンオン式
質量
16435 lb
7470 kg

製品仕様 6.4m³(8.33yd³)

154 in 3900 mm
バケットリンケージ ピンオン式 ピンオン式
質量 16435 lb 7470 kg
容量 8.33 yd³ 6.4 m³

6.4m³(8.33yd³) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

写真なし

写真

写真

写真なし
写真
写真

次について現在提供中のキャンペーンを確認  6.4m³(8.33yd³)

その他のキャンペーンを見る