概要
さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 86 in 2198 mm |
| 質量 | 1347 lb 611 kg |
| 高さ - グラップル閉口 | 32.8 in 833 mm |
| 長さ | 35.7 in 906 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| 動作圧力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| ジョー開口幅 | 39.1 in 992 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true