スタジオショット

産業用パフォーマンスバケット 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80.2 in
2036 mm
容量
0.81 yd³
0.62 m³
質量
778.2 lb
353 kg

概要

さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。

製品仕様 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

80.2 in 2036 mm
容量 0.81 yd³ 0.62 m³
質量 778.2 lb 353 kg
高さ 22.3 in 566 mm
長さ 40.2 in 1022 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る