幅 | 80.2 in 2036 mm |
容量 | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
質量 | 729.7 lb 331 kg |
高さ | 21.7 in 550 mm |
長さ | 43 in 1092 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
幅 | 80.2 in 2036 mm |
容量 | 0.81 yd³ 0.62 m³ |
質量 | 729.7 lb 331 kg |
高さ | 21.7 in 550 mm |
長さ | 43 in 1092 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |