幅 | 56.0 in 1431.0 mm |
容量 | 0.39 yd³ 0.3 m³ |
質量 | 392.4 lb 178.0 kg |
高さ | 18.9 ft³ 480.0 m³ |
長さ | 28.4 in 722.0 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.5 in 12.7 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.63 in 16.0 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
Features
狭幅・小容量バケットを必要とする建設、造園作業など狭い場所での用途に適しています。
さまざまなマテリアルや作業条件において、優れた生産性、高い信頼性、長い寿命が得られるように設計されています。
ロープロファイルバケットはゼネラルパーパスバケットに比べ、後部が低く、フロアが短く、重量が軽くなっています。
全長スキッドバーにより、フロアの剛性と耐摩耗性が向上しています。
鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫通力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。