スケルトンバケット 2,182 mm(86 in)プレートタイン式

見積りを請求する 価格をクリック

重要な仕様

85.9 in
2182 mm
質量
804.7 lb
365 kg
高さ
21.4 in
544 mm

概要

主に土砂から岩や大型の破片を除去し、分離するために使用します。

製品仕様 2,182 mm(86 in)プレートタイン式

85.9 in 2182 mm
質量 804.7 lb 365 kg
高さ 21.4 in 544 mm
長さ 43.9 in 1115 mm
サイドウォール厚さ 0.5 in 12 mm
タイン間隔 2.9 in 73 mm
タイン厚さ 0.4 in 10 mm
タイン数 27 27
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,182 mm(86 in)プレートタイン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート