R1600H用、5.3m3(6.9 yd3)

ボルト一体型バケット R1600H用、5.3m3(6.9 yd3) 5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

バケットグループ部品番号
598-8733
598-8733
機械モデル
R1600H
R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)

概要

立坑鉱山で使いやすいボルト一体型バケット

CAT®ボルト一体型バケットは、坑内採掘における輸送、組立て、手直しに伴う時間とコストを軽減する目的に特化した設計で、修理費用と休車時間を抑制するほか、機械の生産性を高めます。

利点

操作の安全性

CATボルト一体型バケットには熟練したメンテナンスオペレータによる坑内での溶接作業の必要がなく、安全性リスクの引き下げと修理時間の短縮につながります。

高い耐久性

バケットの材料、設計、製造は、坑内採掘の過酷な環境と搬送する研磨物質に合わせて特別に考慮されています。

モジュール方式によるメリット

バケットはモジュール設計で、迅速に組み立てることができます。

製品仕様 R1600H用、5.3m3(6.9 yd3)

バケットグループ部品番号 598-8733 598-8733
機械モデル R1600H R1600H
グランドエンゲージツール(GET)システム モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA) モジュール式溶接付け(MWO)、ボルトオン式ハーフアロー(BOHA)
バケット容量 6.9 yd³ 5.3 m³
質量 - ベースバケット 7474 lb 3390 kg
幅 - ベースバケット 121.9 in 3095 mm
高さ - ベースバケット 50.4 in 1280 mm
深さ - ベースバケット 68.1 in 1730 mm
質量 - MWO GET付きバケット 11696 lb 5305 kg
幅 - MWO GET付きバケット 121.9 in 3095 mm
高さ - MWO GET付きバケット 71.89 in 1826 mm
深さ - MWO GET付きバケット 92.4 in 2347 mm
質量 - BOHA GET付きバケット 11718 lb 5315 kg
幅 - BOHA GET付きバケット 121.9 in 3095 mm
高さ - BOHA GET付きバケット 71.2 in 1808 mm
深さ - BOHA GET付きバケット 90.9 in 2308 mm

R1600H用、5.3m3(6.9 yd3) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

BOHA付きBTB MRG

BTBの写真

BTBベースバケットMRG

MWO付きBTBバケット

BOHA付きBTB MRG
BTBの写真
BTBベースバケットMRG
MWO付きBTBバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  R1600H用、5.3m3(6.9 yd3)

その他のキャンペーンを見る