< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

最大切削深さ 5.0 in 125.0 mm Less
全長 37.0 in 950.0 mm Less
全高 41.0 in 1030.0 mm Less
山積容量 1500.0 lb 680.0 kg Less
最大ドラム幅 18.0 in 450.0 mm Less
円錐形ビット(ドラム幅当たり) 48 48 Less

全幅

全幅 32.5 in 828.0 mm Less