CVP40

CVP40 振動プレートコンパクタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

衝撃力
8992.36 lb
40 kN
衝撃回数
2,200 bpm
2,200 bpm
ベースプレート幅
23.2 in
590 mm

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

用途

用途

コンクリートの流込みやアスファルトの敷設前に行う、土、砂、砂利などの締固めに適しています。アスファルトの補修作業にも最適です。
優れた締固め力

優れた締固め力

これらのユニットは、毎分2,200回の衝撃で高出力のインパルスを生成し、土壌粒子を互いに接近させて、堅固で安定した締固めを実現します。
一般的なマウンチングソリューション

一般的なマウンチングソリューション

CAT振動プレードコンパクタは、CAT BおよびHモデルブレーカと同じマウンチングソリューションを共有しています。ピンオン、ピングラバ、ピンロック、CW、およびSタイプ接続用のマウンチングブラケットが利用できます。
保護付き油圧システム

保護付き油圧システム

コンパクタのフレーム内で油圧ホースが保護されています。ジャンパラインは、コンパクタの背面から配線されています。幅狭の溝であってもホースが邪魔になりません。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

オイル交換は、リアセンタラインプラグから簡単に行うことができます。コンパクタの取付け中にオイルを交換できます。
ラバーアイソレータ

ラバーアイソレータ

ヘビーデューティ仕様の鋼製フレームとソリッドラバー製アイソレータブッシュにより、最大限のパワーを地面に伝えながら、機械への衝撃を最小限に抑えます。

製品仕様 CVP40

衝撃力 8992.36 lb 40 kN
衝撃回数 2,200 bpm 2,200 bpm
ベースプレート幅 23.2 in 590 mm
締固め面積 4.7 ft² 0.44 m²
ベースプレート圧力 13.3 psi 91.8 kPa
ベースプレート長さ 38.6 in 980 mm
最適な油圧流量 10 gpm 38 l/min
最適な油圧流量 69~87 lpm(18~23 gpm) 69~87 lpm(18~23 gpm)
最小動作圧力 1599.8 psi 11030 kPa
最小動作圧力 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi) 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi)
質量 771.6 lb 350 kg

CVP40 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

溝作業を行うCVP16

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
溝作業を行うCVP16

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CVP40

その他のキャンペーンを見る