1トンミニ油圧ショベル用(手動)
新品

1トンミニ油圧ショベル用(手動) Dual Lock™ピングラバカプラ - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
31.7 lb
14.4 kg
幅
7.2 in
182 mm
長さ
11.7 in
297 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

手動シリンダロック

手動シリンダロック

手動シリンダロックはバケットピンへの圧力を確実に保ち,アタッチメントへの一貫した信頼性の高い接続を確保します。
セカンダリロック

セカンダリロック

セカンダリロックはシリンダから独立しており,アタッチメントを機械に確実に接続します。
付属のアジャストメントレンチ

付属のアジャストメントレンチ

付属のラチェットレンチを使用してカプラをアタッチメントに締め付けることで,ロック状態を確実に保つことができます。
シリンダロックアジャストメント

シリンダロックアジャストメント

ナットを回転させてシリンダロックを施錠/解錠できます。
セカンダリロックアジャストメント

セカンダリロックアジャストメント

下げると解錠でき,上げると施錠できます。

製品仕様 1トンミニ油圧ショベル用(手動)

質量 31.7 lb 14.4 kg
幅 7.2 in 182 mm
長さ 11.7 in 297 mm
全高 7 in 179 mm
ピンの直径 1.2 in 30 mm
機械クラス 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1トンミニ油圧ショベル用(手動) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1トンミニ油圧ショベル用(手動)

その他のキャンペーンを見る