スタジオショット

Sタイプカプラ S-40ピングラバ3トン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
92.6 lb
42 kg
リフティングフック耐荷重
4409.2 lb
2000 kg
10 in
254 mm

概要

Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。

製品仕様 S-40ピングラバ3トン

質量 92.6 lb 42 kg
リフティングフック耐荷重 4409.2 lb 2000 kg
10 in 254 mm
全長 18.5 in 470 mm
全高 10.3 in 262 mm
ピンの直径 1.6 in 40 mm
機械クラス 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け
最大動作圧力 4351.1 psi 300 bar
カプラの形式 S-40ピングラバ S-40ピングラバ

S-40ピングラバ3トン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側