| 質量 | 209.4 lb 95 kg |
| リフティングフック耐荷重 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 幅 | 13.5 in 343 mm |
| 全長 | 24.8 in 630 mm |
| 全高 | 12.6 in 319 mm |
| ピンの直径 | 2 in 50 mm |
| 機械クラス | 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 専用工場取付け 専用工場取付け |
| 最大動作圧力 | 5076.3 psi 350 bar |
| カプラの形式 | S-45ピングラバ S-45ピングラバ |
Sタイプカプラ S-45ピングラバLCS 7 ~ 9トン
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 質量
- 209.4 lb
- 95 kg
- リフティングフック耐荷重
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 幅
- 13.5 in
- 343 mm
概要
Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。
機能一覧
製品仕様 S-45ピングラバLCS 7 ~ 9トン
S-45ピングラバLCS 7 ~ 9トン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
カプラ - 油圧ショベル
S-45ピングラバLCS 7 ~ 9トン
選択済み
- 質量
- 209.4 lb
- 95 kg
- リフティングフック耐荷重
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 幅
- 13.5 in
- 343 mm
カプラ - 油圧ショベル
S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用)
- 質量
- 108 lb
- 49 kg
- リフティングフック耐荷重
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- 幅
- 11.1 in
- 281 mm
カプラ - 油圧ショベル
S-45ピングラバLCS 10トン
- 質量
- 224.9 lb
- 102 kg
- リフティングフック耐荷重
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- 幅
- 13.9 in
- 353 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true