スタジオショット

建設用フォーク 1,524 mm(60インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
52 in
1320 mm
98.3 in
2498 mm
質量
1172.9 lb
532 kg

概要

ヘビーデューティ用途向け。

製品仕様 1,524 mm(60インチ)

高さ 52 in 1320 mm
98.3 in 2498 mm
質量 1172.9 lb 532 kg
タイン長さ 60 in 1524 mm
タイン幅 5.9 in 150 mm
タイン高さ 33.1 in 841 mm
タイン厚さ 3 in 75 mm
タイン質量 370.4 lb 168 kg
合計質量 2120.8 lb 962 kg
全長 85.4 in 2169 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

1,524 mm(60インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,524 mm(60インチ)

その他のキャンペーンを見る