高さ | 52 in 1320 mm |
幅 | 98.3 in 2498 mm |
質量 | 1172.9 lb 532 kg |
タイン長さ | 72 in 1829 mm |
タイン幅 | 5.9 in 150 mm |
タイン高さ | 33.1 in 841 mm |
タイン厚さ | 3 in 75 mm |
タイン質量 | 418.9 lb 190 kg |
合計質量 | 2215.6 lb 1005 kg |
全長 | 97.4 in 2473 mm |
インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
重要な仕様
高さ | 52 in 1320 mm |
幅 | 98.3 in 2498 mm |
質量 | 1172.9 lb 532 kg |
タイン長さ | 72 in 1829 mm |
タイン幅 | 5.9 in 150 mm |
タイン高さ | 33.1 in 841 mm |
タイン厚さ | 3 in 75 mm |
タイン質量 | 418.9 lb 190 kg |
合計質量 | 2215.6 lb 1005 kg |
全長 | 97.4 in 2473 mm |
インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |