概要
オペレータシートからオペレータが油圧によりフォークの間隔を変更できます。
重要な仕様
| 高さ | 58.9 in 1497 mm |
| 幅 | 84 in 2134 mm |
| 全幅 | 86 in 2184 mm |
| 質量 | 26.7 in 678.1 mm |
| 質量 | 26.7 in 678.1 mm |
| 長さ | 21.7 in 550 mm |
| 長さ | 21.7 in 550 mm |
| タイン間隔 | 387 mm ~ 1,853 mm(15.2 in ~ 73 in) 387 mm ~ 1,853 mm(15.2 in ~ 73 in) |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true