高さ | 22.8 in 580 mm |
幅 | 55 in 1397 mm |
質量 | 310.9 lb 141 kg |
長さ | 10 in 253 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
高さ | 22.8 in 580 mm |
幅 | 55 in 1397 mm |
質量 | 310.9 lb 141 kg |
長さ | 10 in 253 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.