1,812 mm(71 in)ISOカプラ

1,812 mm(71 in)ISOカプラ ソーティンググラップルフォーク

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
71.3 in
1812 mm
タイン長さ
49.4 in
1256 mm
グラップル面積
20.6 ft²
1.91 m²

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

丸太および材木用途向けに設計、製造されており、加工のため集積場から丸太を運搬する際に主に使用されます。
高い材木ハンドリング性能

高い材木ハンドリング性能

丸太および材木用途での使用に特化した設計のソーティンググラップルフォークには、21平方フィートの開口で資材を掴む大型クランプが装備されています。
圧力により調整可能な保持力

圧力により調整可能な保持力

統合された圧力レギュレータにより保持力を調整でき、運搬する資材が損傷する可能性を最小限に抑えられます。
短いタイン

短いタイン

集積した丸太の下に滑り込み、グラップルに巻き込むように特別に設計されています。短いタインにより、丸太をグラップルに積み込む際、正確にコントロールできます。
交換可能な摩耗ストリップ

交換可能な摩耗ストリップ

グラップルの裏面にあるボルト式摩耗ストリップは、追加の溶接をすることなく通常の整備間隔で簡単に交換できます。
ユーザーで構成可能

ユーザーで構成可能

さまざまなフォークチップが利用可能であり、ソーティンググラップルを機械や作業に合わせて構成できます。

製品仕様 1,812 mm(71 in)ISOカプラ

幅 71.3 in 1812 mm
タイン長さ 49.4 in 1256 mm
グラップル面積 20.6 ft² 1.91 m²
グラップル高さ 102.6 in 2606 mm
グラップル質量 3741.2 lb 1697 kg
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ
運転質量 33276.5 lb 15094 kg

1,812 mm(71 in)ISOカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業現場でのCAT® 938M小型ホイールローダとソーティンググラップルフォーク

重量物を持ち上げるCAT®ソーティンググラップルフォーク

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業現場でのCAT® 938M小型ホイールローダとソーティンググラップルフォーク
重量物を持ち上げるCAT®ソーティンググラップルフォーク

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,812 mm(71 in)ISOカプラ

その他のキャンペーンを見る