EMCP 4.1コントロールパネル

発電装置コントロールパネル EMCP 4.1コントロールパネル

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

EMCP 4コントロールパネルは、すべてのコントロール類とシステムインジケータを集約した利用しやすいインターフェイスです。

EMCP 4.1コントロールパネル 標準装備

コントロール性能

  • 自動/始動/停止コントロール
  • リモートの始動/停止
  • 回転数および電圧調整
  • エンジン冷却タイマ
  • ローカルおよびリモートの非常停止
  • エンジンサイクルクランク

ディスプレイ

  • 33 x 132ピクセル、3.8インチのグラフィックディスプレイは、テキストアラーム/イベント説明、セットポイント、エンジンおよび発電機モニタリングを表示し、どのような照明条件下でも視認できます。

発電機モニタリング

  • 電圧(L-L、L-N)
  • 電流(相)
  • 平均のボルト、アンペア、周波数

発電装置保護

  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過周波数/周波数不足(81/OU)
  • 発電機位相順序

エンジンモニタリング

  • エンジン回転数(RPM)
  • バッテリ電圧
  • 油圧
  • 油温
  • クーラント温度
  • 多言語対応
  • クランク試行および始動成功カウンタ
  • 稼働時間

エンジン保護

  • エンジンオイル圧低下(アラーム)
  • エンジンオイル温度が高い(アラームとシャットダウン)
  • 冷却水温度が高い(アラームとシャットダウン)
  • 冷却水温度低下(アラーム)
  • クーラントレベル低下(アラーム)
  • オーバークランキング
  • オーバースピード
  • コントロールスイッチが自動(アラーム)になっていません
  • 低、高、弱バッテリ電圧

通信

  • プライマリCANデータリンク

入力と出力

  • 6つのプログラム可能なフォームAドライ接点
  • 専用のアナログ入力2個
  • プログラム可能なアナログ入力1個
  • 専用のデジタル入力2個
  • プログラム可能なデジタル入力6個

サポート言語

  • アラビア語、ブルガリア語、中国語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、アイスランド語、イタリア語、ラトビア語、リトアニア語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語

環境

  • コントロールモジュール作動温度: -40°C~70°C
  • ディスプレイ作動温度: -20°C~70°C
  • 湿度: 100%結露30°C~60°C
  • 保管温度: -40°C~85°C
  • 振動: ランダムプロファイル、24-1000 Hz、4.3G ms

EMCP 4.1コントロールパネル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  EMCP 4.1コントロールパネル

その他のキャンペーンを見る