エンクロージャ

発電装置エンクロージャ 30~220 kVA SA Lvl 1エンクロージャ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

長さ
1863 - 3511 mm
1863 - 3511 mm
高さ
1348 - 1684 mm
1348 - 1684 mm
899 - 1325 mm
899 - 1325 mm

概要

SA Level 1工場取付エンクロージャ(30~220 kVA)には内部にサイレンサが組み込まれています。過酷な環境下で最適な性能を発揮するように設計されており、安全性と美的価値を提供します。

製品仕様 30~220 kVA SA Lvl 1エンクロージャ

長さ 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm
高さ 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm
899 - 1325 mm 899 - 1325 mm
質量 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg

30~220 kVA SA Lvl 1エンクロージャ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  30~220 kVA SA Lvl 1エンクロージャ

その他のキャンペーンを見る