エンクロージャ

発電装置エンクロージャ 6.8~22 kVA SAエンクロージャ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

876 mm
876 mm
長さ
1704 mm
1704 mm
高さ
1,268 mm
1,268 mm

概要

6.8~22 kVA SAエンクロージャのコンパクトなモジュール設計は、最も過酷な環境でも最適な性能を保証します。モジュール式設計によりコンポーネントの交換が可能なため、現場での修理が可能です。リフトオフドアとアクセスパネルにより、整備とメンテナンスに最適なアクセスが可能となります。

製品仕様 6.8~22 kVA SAエンクロージャ

876 mm 876 mm
長さ 1704 mm 1704 mm
高さ 1,268 mm 1,268 mm
質量 575 - 719 kg 575 - 719 kg

6.8~22 kVA SAエンクロージャ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  6.8~22 kVA SAエンクロージャ

その他のキャンペーンを見る