エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C18防音仕様エンクロージャ50 Hzおよび60 Hz

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
5952 kg
5952 kg
1920 mm
1920 mm
長さ
5,320 mm
5,320 mm

概要

これらは工場取付型の防音仕様エンクロージャで、安全性と美的価値を追求したスーパークリティカルレベルサイレンサを内蔵し、一体型燃料タンクベースやオプションの二重壁一体型燃料タンクベースに取り付けて流体を完全に封じ込めることができます。

製品仕様 C18防音仕様エンクロージャ50 Hzおよび60 Hz

質量 5952 kg 5952 kg
1920 mm 1920 mm
長さ 5,320 mm 5,320 mm
高さ 2,289 mm 2,289 mm

C18防音仕様エンクロージャ50 Hzおよび60 Hz を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18防音仕様エンクロージャ50 Hzおよび60 Hz

その他のキャンペーンを見る