エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C9 230~275 kVA ACERT

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
2,447 kg
2,447 kg
高さ
1779 mm
1779 mm
長さ
3988 mm
3988 mm

概要

C9 ACERT™防音仕様レベル1エンクロージャ

製品仕様 C9 230~275 kVA ACERT

質量 2,447 kg 2,447 kg
高さ 1779 mm 1779 mm
長さ 3988 mm 3988 mm
1208 mm 1208 mm

C9 230~275 kVA ACERT を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9 230~275 kVA ACERT

その他のキャンペーンを見る