エンクロージャ

発電装置エンクロージャ 6.8~22 kVA SA Lvl1、Lvl2およびLvl3(Bシリーズ)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
2,289 mm
2,289 mm
1920 mm
1920 mm
長さ
5,320 mm
5,320 mm

概要

6.8~22 kVA SAレベル1、レベル2、レベル3エンクロージャシリーズのコンパクトな設計により、要件に応じて最適な防音仕様を実現する柔軟性を備えています。モジュール式で設計されたエンクロージャはリフトオフドアと垂直ヒンジ回転式ドアを備え、整備とメンテナンスに最適なアクセスが可能となります。

製品仕様 6.8~22 kVA SA Lvl1、Lvl2およびLvl3(Bシリーズ)

高さ 2,289 mm 2,289 mm
1920 mm 1920 mm
長さ 5,320 mm 5,320 mm
質量 5952 kg 5952 kg

6.8~22 kVA SA Lvl1、Lvl2およびLvl3(Bシリーズ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  6.8~22 kVA SA Lvl1、Lvl2およびLvl3(Bシリーズ)

その他のキャンペーンを見る