エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C9 275~330 kVA ACERT

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
2,289 mm
2,289 mm
質量
5952 kg
5952 kg
長さ
5,320 mm
5,320 mm

概要

C18高防音エンクロージャ

製品仕様 C9 275~330 kVA ACERT

高さ 2,289 mm 2,289 mm
質量 5952 kg 5952 kg
長さ 5,320 mm 5,320 mm
1920 mm 1920 mm

C9 275~330 kVA ACERT を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9 275~330 kVA ACERT

その他のキャンペーンを見る