エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C13、C15、C18 SAエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

長さ
C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
C13、C15およびC18 - 2014 mm
C13、C15およびC18 - 2014 mm
高さ
C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm
C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm

概要

防音仕様の工場取付型エンクロージャは非常に頑丈な構造で、耐候性に優れています。

製品仕様 C13、C15、C18 SAエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

長さ C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
C13、C15およびC18 - 2014 mm C13、C15およびC18 - 2014 mm
高さ C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm
質量 253 - 817 kg 253 - 817 kg

C13、C15、C18 SAエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C13、C15、C18 SAエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

その他のキャンペーンを見る