エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C9 ACERT SAおよびWPエンクロージャ180 - 300 60 Hz(US 提供)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
219 - 1,062 kgパッケージ重量
219 - 1,062 kgパッケージ重量
1,920 - 2,056 mmパッケージ質量
1,920 - 2,056 mmパッケージ質量
高さ
2,142 - 2,831 mmパッケージ高
2,142 - 2,831 mmパッケージ高

概要

C9防音仕様および耐候性エンクロージャ

製品仕様 C9 ACERT SAおよびWPエンクロージャ180 - 300 60 Hz(US 提供)

質量 219 - 1,062 kgパッケージ重量 219 - 1,062 kgパッケージ重量
1,920 - 2,056 mmパッケージ質量 1,920 - 2,056 mmパッケージ質量
高さ 2,142 - 2,831 mmパッケージ高 2,142 - 2,831 mmパッケージ高
長さ 4,035 - 5,739 mmパッケージ長 4,035 - 5,739 mmパッケージ長

C9 ACERT SAおよびWPエンクロージャ180 - 300 60 Hz(US 提供) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9 ACERT SAおよびWPエンクロージャ180 - 300 60 Hz(US 提供)

その他のキャンペーンを見る