エンクロージャ

発電装置エンクロージャ WPおよびSAエンクロージャD40-2LC〜D60-4LC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

長さ
1972 mm~2503 mmパッケージ長
1972 mm~2503 mmパッケージ長
1075 mm
1075 mm
質量
80 kg~137 kgパッケージ質量
80 kg~137 kgパッケージ質量

概要

耐候性および防音仕様エンクロージャ

製品仕様 WPおよびSAエンクロージャD40-2LC〜D60-4LC

長さ 1972 mm~2503 mmパッケージ長 1972 mm~2503 mmパッケージ長
1075 mm 1075 mm
質量 80 kg~137 kgパッケージ質量 80 kg~137 kgパッケージ質量
高さ 1378 mm~2241 mmパッケージ高 1378 mm~2241 mmパッケージ高

WPおよびSAエンクロージャD40-2LC〜D60-4LC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  WPおよびSAエンクロージャD40-2LC〜D60-4LC

その他のキャンペーンを見る