エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C18 Tier 4 Final防音仕様エンクロージャ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
2448 - 2829 mmパッケージ高
2448 - 2829 mmパッケージ高
質量
926 kg
926 kg
長さ
5808 - 6336 mmパッケージ長
5808 - 6336 mmパッケージ長

概要

C18 Tier 4 Final防音仕様エンクロージャ

製品仕様 C18 Tier 4 Final防音仕様エンクロージャ

高さ 2448 - 2829 mmパッケージ高 2448 - 2829 mmパッケージ高
質量 926 kg 926 kg
長さ 5808 - 6336 mmパッケージ長 5808 - 6336 mmパッケージ長
2,469 mm 2,469 mm

C18 Tier 4 Final防音仕様エンクロージャ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18 Tier 4 Final防音仕様エンクロージャ

その他のキャンペーンを見る