エンクロージャ

発電装置エンクロージャ WPおよびSAE D40-6~D200-2 US

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
117 - 406 kg
117 - 406 kg
長さ
2,055 - 5,035 mm
2,055 - 5,035 mm
1,110 mm
1,110 mm

概要

40 - 200 kVAオプションの防音仕様エンクロージャ(3つのレベル)はクリティカルレベルのサイレンサを内蔵しています。

製品仕様 WPおよびSAE D40-6~D200-2 US

質量 117 - 406 kg 117 - 406 kg
長さ 2,055 - 5,035 mm 2,055 - 5,035 mm
1,110 mm 1,110 mm
高さ 1,590 - 2,499 mm 1,590 - 2,499 mm

WPおよびSAE D40-6~D200-2 US を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  WPおよびSAE D40-6~D200-2 US

その他のキャンペーンを見る