エンクロージャ

発電装置エンクロージャ C13、C15、C18 WPエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
2,320 - 3,209 mm
2,320 - 3,209 mm
長さ
4,948 - 7,271 mm
4,948 - 7,271 mm
2,014 - 2,056 mm
2,014 - 2,056 mm

概要

当社の専門エンジニアによる継続的な研究開発によって開発されたこのエンクロージャは、完全な耐候性を備え、内部に排気サイレンサを搭載しています。

製品仕様 C13、C15、C18 WPエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

高さ 2,320 - 3,209 mm 2,320 - 3,209 mm
長さ 4,948 - 7,271 mm 4,948 - 7,271 mm
2,014 - 2,056 mm 2,014 - 2,056 mm
質量 253 - 563 kg 253 - 563 kg

C13、C15、C18 WPエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C13、C15、C18 WPエンクロージャ(350~600 kW 60 Hz)

その他のキャンペーンを見る