エンクロージャ

発電装置エンクロージャ 24-220 KVA SA Lvl 2エンクロージャ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

980 - 11,130 mm
980 - 11,130 mm
長さ
2,120 - 3,520 mm
2,120 - 3,520 mm
高さ
1,519 - 1,809 mm
1,519 - 1,809 mm

概要

防音仕様レベル2工場取付エンクロージャには内部にクリティカルレベルのサイレンサが組み込まれています。このシリーズのプレミアムエンクロージャは安全性と美的価値を重視して設計され、燃料タンクベースと一体型になっています。耐久性と耐候性に優れ、腐食や取扱いによる損傷に耐えられるように設計されています。

製品仕様 24-220 KVA SA Lvl 2エンクロージャ

980 - 11,130 mm 980 - 11,130 mm
長さ 2,120 - 3,520 mm 2,120 - 3,520 mm
高さ 1,519 - 1,809 mm 1,519 - 1,809 mm
質量 991 - 2,238 kg 991 - 2,238 kg

24-220 KVA SA Lvl 2エンクロージャ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  24-220 KVA SA Lvl 2エンクロージャ

その他のキャンペーンを見る