打撃エネルギー | 5531 ft-lb 7500 J |
1分あたりの打撃数 | 250-500 250-500 |
運転質量 | 6894.8 lb 3134 kg |
最小運転質量 | 6558.2 lb 2981 kg |
最大キャリア質量 | 88184 lb 40 t |
最小キャリア質量 | 66138 lb 30 t |
ツールシャフト直径 | 4.72 in 120 mm |
最大動作圧力 | 2610 psi 18000 kPa |
最小動作圧力 | 2320 psi 16000 kPa |
定格流量 - 最大 | 58 gal/min 221 l/min |
定格流量 - 最小 | 48 gal/min 181 l/min |