H160GCsブレーカ

GCブレーカ H160 GC S

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

打撃エネルギー
7500 ft-lb
10170 J
1分あたりの打撃数
200-450
200-450
運転質量
5471.4 lb
2487 kg

概要

CAT®ブレーカを使用すると、解体、建設、採石が必要な場合に短時間で行うことができます。GC Sブレーカシリーズは、シンプルな軽量設計でありながら、お客様がCAT製品に期待する信頼性、耐久性、価値を兼ね備えています。その結果、求められている一貫した出力と性能を発揮する,時間当たりのコストが低いソリューションとなっています。

製品仕様 H160 GC S

打撃エネルギー 7500 ft-lb 10170 J
1分あたりの打撃数 200-450 200-450
運転質量 5471.4 lb 2487 kg
最小運転質量 6810 lb 3090 kg
最大キャリア質量 99200 lb 45 t
最小キャリア質量 72700 lb 33 t
ツールシャフト直径 4.64 in 118 mm
最大動作圧力 2610 psi 18000 kPa
最小動作圧力 2320 psi 15985 kPa
定格流量 - 最大 68 gal/min 260 l/min
定格流量 - 最小 50 gal/min 190 l/min

H160 GC S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H160 GC S

その他のキャンペーンを見る