打撃エネルギー | 4425 ft-lb 6000 J |
1分あたりの打撃数 | 350~700 350~700 |
運転質量 | 5244.8 lb 2384 kg |
最小運転質量 | 5201 lb 2364 kg |
最大キャリア質量 | 70547 lb 32 t |
最小キャリア質量 | 55115 lb 25 t |
最大動作圧力 | 2610 psi 18000 kPa |
最小動作圧力 | 2320 psi 16000 kPa |
定格流量 - 最大 | 50 gal/min 190 l/min |
定格流量 - 最小 | 42 gal/min 160 l/min |