H115GCsハンマー

GCブレーカ H115GC S

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

打撃エネルギー
2212 ft-lb
3000 J
1分あたりの打撃数
450~800
450~800
運転質量
2928.2 lb
1331 kg

概要

Cat®ハンマーは、解体、建設、採石の作業時間を短縮できます。 シンプルな軽量設計のGC Sハンマーシリーズに、お客様がCat製品に期待する信頼性、耐久性、価値を持たせました。 その結果、お客様が必要とする安定したパワーと性能を実現した、時間当たりコストの低いソリューションが誕生しました。

製品仕様 H115GC S

打撃エネルギー 2212 ft-lb 3000 J
1分あたりの打撃数 450~800 450~800
運転質量 2928.2 lb 1331 kg
最小運転質量 2875 lb 1307 kg
最大キャリア質量 39683 lb 18 t
最小キャリア質量 28660 lb 13 t
最大動作圧力 2465 psi 17000 kPa
最小動作圧力 2175 psi 15000 kPa
定格流量 - 最大 32 gal/min 120 l/min
定格流量 - 最小 24 gal/min 90 l/min

H115GC S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H115GC S

その他のキャンペーンを見る