打撃エネルギー | 2212 ft-lb 3000 J |
1分あたりの打撃数 | 450~800 450~800 |
運転質量 | 3053.6 lb 1388 kg |
最小運転質量 | 2919 lb 1327 kg |
最大キャリア質量 | 39683 lb 18 t |
最小キャリア質量 | 28660 lb 13 t |
最大動作圧力 | 2465 psi 17000 kPa |
最小動作圧力 | 2175 psi 15000 kPa |
定格流量 - 最大 | 32 gal/min 120 l/min |
定格流量 - 最小 | 24 gal/min 90 l/min |