H110GCハンマー

GCブレーカ H110GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

打撃エネルギー
1475 ft·lbf
2000 J
1分あたりの打撃数
450~650
450~650
最小運転質量
2721 lb
1237 kg

概要

Cat®ハンマーは、解体、建設、採石の作業時間を短縮できます。 シンプルな軽量設計のGCハンマーシリーズに、お客様がCat製品に期待する信頼性、耐久性、価値を持たせました。 その結果、お客様が必要とする安定したパワーと性能を実現した、時間当たりコストの低いソリューションが誕生しました。

製品仕様 H110GC

打撃エネルギー 1475 ft·lbf 2000 J
1分あたりの打撃数 450~650 450~650
最小運転質量 2721 lb 1237 kg
運転質量 2776.4 lb 1262 kg
最小動作圧力 2030 psi 14000 kPa
最大動作圧力 2320 psi 16000 kPa
ツールシャフト直径 2.83 in 72 mm
最小キャリア質量 24251 lb 11 t
最大キャリア質量 35724 lb 16 t

H110GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H110GC

その他のキャンペーンを見る