打撃エネルギー | 1475 ft·lbf 2000 J |
1分あたりの打撃数 | 450~650 450~650 |
最小運転質量 | 1910 lb 868 kg |
運転質量 | 1909.6 lb 868 kg |
最小動作圧力 | 2030 psi 14000 kPa |
最大動作圧力 | 2320 psi 16000 kPa |
定格流量 - 最大 | 26 gal/min 100 l/min |
最大キャリア質量 | 35274 lb 16 t |
重要な仕様
Cat®ハンマーは、解体、建設、採石の作業時間を短縮できます。 シンプルな軽量設計のGCハンマーシリーズに、お客様がCat製品に期待する信頼性、耐久性、価値を持たせました。 その結果、お客様が必要とする安定したパワーと性能を実現した、時間当たりコストの低いソリューションが誕生しました。
打撃エネルギー | 1475 ft·lbf 2000 J |
1分あたりの打撃数 | 450~650 450~650 |
最小運転質量 | 1910 lb 868 kg |
運転質量 | 1909.6 lb 868 kg |
最小動作圧力 | 2030 psi 14000 kPa |
最大動作圧力 | 2320 psi 16000 kPa |
定格流量 - 最大 | 26 gal/min 100 l/min |
最大キャリア質量 | 35274 lb 16 t |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.