打撃エネルギー | 2950.0 ft-lb 4000.0 J |
1分あたりの打撃数 | 400~800 400~800 |
運転質量 | 4105.2 lb 1866.0 kg |
最小運転質量 | 4017.0 lb 1826.0 kg |
最大キャリア質量 | 55115.0 lb 25.0 トン |
最小キャリア質量 | 39683.0 lb 18.0 トン |
ツールシャフト直径 | -5.31 in 135.0 mm |
最大動作圧力 | 2610.0 psi 18000.0 kPa |
最小運転圧力 | 2320.0 psi 16000.0 kPa |
定格流量 - 最大 | 40.0 gal/分 150.0 L/分 |
定格流量 - 最小 | 33.0 gal/分 125.0 L/分 |
Features
- Cat�ハンマーは燃料消費量を最大25 %低減し、効率を最大27 %向上させます。
- 簡素化設計により、整備時間を短縮し、所有コストおよびオペレーティングコストを低減。
- 用途に応じて、トップマウントまたはサイドマウントオプションを選択可能。
- ガス燃焼設計により、長期に渡って安定した出力と生産性を実現。
- Catハンマーは、当社の車両と使用することでトータルソリューションとなるように、また、シームレスな油圧接続によって最高の性能を発揮するように設計されています。