B9s

ブレーカ B9s

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
1142 lb
518 kg
エネルギークラス
958.8 ft·lbf
1300 J
機械クラス
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Cat® Bブレーカは、歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、幅広い建設用途や軽い解体用途に適しています。
人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ラインは、整備性を最適化できるように設計されており、アクセスが容易なほか、特殊なツールも必要ありません。ハウジングは衝撃時の力や汚れを防ぐことができる位置に配置されていながらも、レンチでアクセスすることができます。ブレーカが車両に搭載された状態で、油圧ラインやバックヘッド圧力の確認や充填が可能であるため、ブレーカの状態をすばやく監視できます。
ガス燃焼設計

ガス燃焼設計

ガス燃焼設計によって、長期にわたって一貫した高い生産性を実現できるため、コンクリート、アスファルト、岩、軽度の溝掘り作業などの用途でブレーカの信頼性を高めることができます。
フラットトップ/トップマウントタイプ

フラットトップ/トップマウントタイプ

フラットトップ/トップマウントタイプは、より広い作業エリアと良好な視界を提供し、共通のフットプリントとホールパターンにより最適な汎用性を実現します。トップマウントタイプは、ブレーカ掘削力とアーム掘削力を一直線に保つことで、打撃力を高めます。トップマウントブラケットでは、アーム端部に戻される反動や曲げ応力が非常に少ないため、車両構造への影響が低減されます。全マウンチングブラケットと互換性があり、お好みのカプラ、ピンオンに適合します。
スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュは現場で交換できるうえ、1本のロックピンによる容易なメンテナンスにより、摩耗寿命を延長でき、所有コストやオペレーティングコストを削減できます。上部ブッシュは360 °回転するほか、下部ブッシュは2つの位置があり、90 °回転できます。
各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカには、以下が付属しています。
  • 工具一式とストレージボックス
  • 2個のツール(円錐形チゼルx1、横方向チゼルx1)
  • メンテナンスキット

製品仕様 B9s

運転質量 - ツール装着時 1142 lb 518 kg
エネルギークラス 958.8 ft·lbf 1300 J
機械クラス 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし) 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
ツールシャフト直径 3.3 in 85 mm
衝撃回数 400 ~ 800 bpm 400 ~ 800 bpm
最小動作圧力 1846 psi 12728 kPa
最小キャリア質量 18150.6 lb 8233 kg
最適な油圧流量 60~100 lpm(15.9~26.4 gpm) 60~100 lpm(15.9~26.4 gpm)
全幅 15.7 in 400 mm
全長 20.9 in 530 mm
全高 68.2 in 1733 mm
高さ - ツール別 51 in 1296 mm
騒音レベル 125 dB 125 dB
マウンチングブラケットサイズ 特大 特大

B9s を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

B9sブレーカツールボックスの内容

B9sブレーカメンテナンスキット

B9sに付属のツール

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
B9sブレーカツールボックスの内容
B9sブレーカメンテナンスキット
B9sに付属のツール

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B9s

その他のキャンペーンを見る