概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 286.6 lb 130 kg |
| エネルギークラス | 300.2 ft·lbf 407 J |
| 機械クラス | 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル |
| ツールシャフト直径 | 1.6 in 40 mm |
| 衝撃回数 | 600~1,800 bpm 600~1,800 bpm |
| 最小動作圧力 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 最小キャリア質量 | 2429.5 lb 1102 kg |
| 最適な油圧流量 | 12~35 lpm(3~9 gpm) 12~35 lpm(3~9 gpm) |
| 全幅 | 11.8 in 300 mm |
| 全長 | 12.2 in 311 mm |
| 全高 | 33.9 in 860 mm |
| 高さ - ツール別 | 24.4 in 620 mm |
| 騒音レベル | 120 dB 120 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 中型 中型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true